-
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
-
Primaire spanning 1
-
Uitgevoerd als scheidingstrafo
-
Primaire spanning 2
-
Uitgevoerd als spaartransformator
-
Ringkern
-
Geschikt voor printmontage
-
Secundaire spanning 1
-
Secundaire spanning 2
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Kortsluitvast
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042516-WEB-R.jpg)
Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 1 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042515-WEB-R.jpg)
Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 630 VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042514-LEGRAND.jpg)
Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 400 VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042513-WEB-R.jpg)
Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 250 VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042512-WEB-R.jpg)
Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 160 VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042511-WEB-R.jpg)
Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 100 VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042510-WEB-R.jpg)
Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig - 63 VA
Exclusief BTW