Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingstransfo prim. 400 V sec. 400V - driefasig - 630 VA

TRANSFO LEGRAND

Scheidingstransfo prim. 400 V sec. 400V - driefasig - 630 VA

Ref. 042820 EAN-nr. 3245060428204

Scheidingstransfo prim. 400 V sec. 400V - driefasig - 630 VA

Productgroep : 20
1 588,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Ja
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 400-400 V
Secundaire spanning 1 400-400 V
Type schakeling DY
Meetvermogen 630 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 2.8 %
Breedte 240 mm
Hoogte 270 mm
Diepte 190 mm
Beschermingsgraad (IP) IP21
Slagvastheid IK08
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Aansluitwijze Schroefklem

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F00848EN-01.pdf pdf (0.29 Mo)
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
F00848FR-01.pdf pdf (0.3 Mo)
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina