Scheidingstransfo prim. 400 V sec. 400V - driefasig - 4 kVA
TRANSFO
LEGRAND
Scheidingstransfo prim. 400 V sec. 400V - driefasig - 4 kVA
Ref. 042824
EAN-nr.
3245060428242
Scheidingstransfo prim. 400 V sec. 400V - driefasig - 4 kVA
Productgroep : 20
2 679,00 €
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
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 400-400 V |
Type schakeling | DY |
Meetvermogen | 4000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 2 % |
---|---|
Breedte | 420 mm |
Hoogte | 390 mm |
Diepte | 310 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK08 |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER