Scheidingstransfo mono voor ziekenhuislok.230V/230V-6,3kVA
TRANSFO
LEGRAND
Scheidingstransfo mono voor ziekenhuislok.230V/230V-6,3kVA
Ref. 042574
EAN-nr.
3245060425746
Scheidingstransfo mono voor ziekenhuislok.230V/230V-6,3kVA
Productgroep : 20
3 641,00 €
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
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 230-230 V |
Secundaire spanning 1 | 230-230 V |
(Meet)schijnvermogen | 6300 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 2.8 % |
---|---|
Breedte | 340 mm |
Hoogte | 410 mm |
Diepte | 370 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER