Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingstransfo mono voor ziekenhuislok.230V/230V-4kVA

TRANSFO LEGRAND

Scheidingstransfo mono voor ziekenhuislok.230V/230V-4kVA

Ref. 042572 EAN-nr. 3245060425722

Scheidingstransfo mono voor ziekenhuislok.230V/230V-4kVA

Productgroep : 20
2 780,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Ja
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 230-230 V
Secundaire spanning 1 230-230 V
(Meet)schijnvermogen 4000 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 H
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 3.2 %
Breedte 340 mm
Hoogte 410 mm
Diepte 370 mm
Beschermingsgraad (IP) IP21
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F00716FR-04.pdf pdf (0.13 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F00716EN-04.pdf pdf (0.11 Mo)
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina