![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042585-WEB-R.jpg)
Scheidingstransfo drief. voor ziekenhuislok.400V/230V-10kVA
TRANSFO
LEGRAND
Scheidingstransfo drief. voor ziekenhuislok.400V/230V-10kVA
Ref. 042585
EAN-nr.
3245060425852
Scheidingstransfo drief. voor ziekenhuislok.400V/230V-10kVA
Productgroep : 20
5 854,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 230-230 V |
Type schakeling | YY |
Meetvermogen | 10000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 2.7 % |
---|---|
Breedte | 470 mm |
Hoogte | 410 mm |
Diepte | 340 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK08 |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER