![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042555-WEB-R.jpg)
Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 4 kVA
TRANSFO
LEGRAND
Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 4 kVA
Ref. 042555
EAN-nr.
3245060425555
Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 4 kVA
Productgroep : 20
1 990,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 230-230 V |
Primaire spanning 2 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 115-115 V |
Secundaire spanning 2 | 230-230 V |
(Meet)schijnvermogen | 4000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
---|---|
Relatieve kortsluitspanning Uk | 1.8 % |
Breedte | 340 mm |
Hoogte | 410 mm |
Diepte | 320 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER