Scheidingsschot L1000mm GWO klik-in
GWO6
LEGRAND
Scheidingsschot L1000mm GWO klik-in
Ref. VG351549
EAN-nr.
3245063515499
Scheidingsschot L1000mm GWO klik-in
Productgroep : V03
16,42 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 1-voudig |
---|---|
Geschikt voor gootdiepte | 50 mm |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Overig |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER