![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020490_pw_141922.jpg)
Scheidingsschot - horizontaal voor kasten XL³ 800 - br 850mm
XL3 800
LEGRAND
Scheidingsschot - horizontaal voor kasten XL³ 800 - br 850mm
Ref. 020491
EAN-nr.
3245060204914
Scheidingsschot - horizontaal voor kasten XL³ 800 - br 850mm
Productgroep : 16
91,09 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Rastermaat | 850 mm |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 950 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 250 mm |
Breedte | 850 mm |
Hoogte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Met kabelinvoer | Ja |
Met slot | Nee |
Bouwvorm | Enkel onderdeel |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER