![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048043-LEGRAND-1000.jpg)
Scheidingsschot 2000X800 voor Atlis kast br. 800
ALTIS
LEGRAND
Scheidingsschot 2000X800 voor Atlis kast br. 800
Ref. 048043
EAN-nr.
3245060480431
Scheidingsschot 2000X800 voor Atlis kast br. 800
Productgroep : 85
374,00 €
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
Geschikt voor bouwdiepte kast | 800 mm |
---|---|
Breedte | 700 mm |
Hoogte | 2100 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Met slot | Nee |
Bouwvorm | Enkel onderdeel |
Voor interne onderverdeling vorm 2a | Ja |
---|---|
Voor interne onderverdeling vorm 2b | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 3a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 3b | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 4a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 4b | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten
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
3D Autocad
SELECTEER