![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048040-WEB-L.jpg)
Scheidingsschot 2000X400 voor Atlis kast br. 400
ALTIS
LEGRAND
Scheidingsschot 2000X400 voor Atlis kast br. 400
Ref. 048040
EAN-nr.
3245060480400
Scheidingsschot 2000X400 voor Atlis kast br. 400
Productgroep : 85
282,00 €
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
Geschikt voor bouwdiepte kast | 400 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 2100 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Met slot | Nee |
Bouwvorm | Enkel onderdeel |
Voor interne onderverdeling vorm 2a | Ja |
---|---|
Voor interne onderverdeling vorm 2b | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 3a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 3b | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 4a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 4b | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten
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
PEP
SELECTEER