![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048036-WEB-L.jpg)
Scheidingsschot 1800X500 voor Atlis kast br. 500
ALTIS
LEGRAND
Scheidingsschot 1800X500 voor Atlis kast br. 500
Ref. 048036
EAN-nr.
3245060480363
Scheidingsschot 1800X500 voor Atlis kast br. 500
Productgroep : 85
282,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor bouwdiepte kast | 500 mm |
---|---|
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 1700 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Met slot | Nee |
Bouwvorm | Enkel onderdeel |
Voor interne onderverdeling vorm 2a | Ja |
---|---|
Voor interne onderverdeling vorm 2b | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 3a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 3b | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 4a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 4b | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten