Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingsschot 1800X400 voor Atlis kast br. 400

ALTIS LEGRAND

Scheidingsschot 1800X400 voor Atlis kast br. 400

Ref. 048035 EAN-nr. 3245060480356

Scheidingsschot 1800X400 voor Atlis kast br. 400

Productgroep : 85
271,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor bouwdiepte kast 400 mm
Breedte 300 mm
Hoogte 1700 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Overig
Met slot Nee
Bouwvorm Enkel onderdeel
Voor interne onderverdeling vorm 2a Ja
Voor interne onderverdeling vorm 2b Nee
Voor interne onderverdeling vorm 3a Nee
Voor interne onderverdeling vorm 3b Nee
Voor interne onderverdeling vorm 4a Nee
Voor interne onderverdeling vorm 4b Nee

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
CD_LG_Altis_FR_2008.doc doc (0.06 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
041920-01.pdf pdf (0.49 Mo)
6 documenten
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
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)