Scheidingschot vr staven 6300A voor scheidingsvorm
DMX3 6300
LEGRAND
Scheidingschot vr staven 6300A voor scheidingsvorm
Ref. 021147
EAN-nr.
3245060211479
Scheidingschot vr staven 6300A voor scheidingsvorm
Productgroep : 16
304,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor bouwbreedte kast | 1500 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Met kabelinvoer | Ja |
Met slot | Nee |
Bouwvorm | Enkel onderdeel |
Voor interne onderverdeling vorm 2a | Nee |
---|---|
Voor interne onderverdeling vorm 2b | Ja |
Voor interne onderverdeling vorm 3a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 3b | Ja |
Voor interne onderverdeling vorm 4a | Ja |
Voor interne onderverdeling vorm 4b | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
6 documenten