Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheiding vr horiz. barenstel 2b-voor kast diepte 725

XL3 4000 LEGRAND

Scheiding vr horiz. barenstel 2b-voor kast diepte 725

Ref. 020893 EAN-nr. 3245060208936

Scheiding vr horiz. barenstel 2b-voor kast diepte 725

Productgroep : 16
217,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor bouwbreedte kast 725 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 725 mm
Breedte 600 mm
Hoogte 300 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Overig
Met kabelinvoer Ja
Met slot Nee
Bouwvorm Enkel onderdeel
Voor interne onderverdeling vorm 2a Nee
Voor interne onderverdeling vorm 2b Ja
Voor interne onderverdeling vorm 3a Nee
Voor interne onderverdeling vorm 3b Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4a Nee
Voor interne onderverdeling vorm 4b Nee

Documentatie

1 document
Werkplaats handboek
8 documenten
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
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)