SCHEIDING VOOR 503E DOOS NIEUWE UITVOERING
MAGIC
BTICINO
SCHEIDING VOOR 503E DOOS NIEUWE UITVOERING
Ref. 503EV
EAN-nr.
8012199489834
SCHEIDING VOOR 503E DOOS NIEUWE UITVOERING
Productgroep : 66
0,95 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 34.6 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Geel |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER