Scheider smeltp. SP38 null. Voor ind. smeltp. 10 x 38 mm
SP 38
LEGRAND
Scheider smeltp. SP38 null. Voor ind. smeltp. 10 x 38 mm
Ref. 021400
EAN-nr.
3245060214005
Scheider smeltp. SP38 null. Voor ind. smeltp. 10 x 38 mm
Productgroep : 27
18,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 400 V |
---|---|
Montagewijze | DIN-rail |
Voor zekeringsgrootte | 10x38 mm |
Meeschakelende nul | Ja |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER