SCHEIDER LIGHT TECH VR ZEKERING 5 X 20/6,3 X 32MM
LIVINGLIGHT
BTICINO
SCHEIDER LIGHT TECH VR ZEKERING 5 X 20/6,3 X 32MM
Ref. NT4321
EAN-nr.
8012199435466
SCHEIDER LIGHT TECH VR ZEKERING 5 X 20/6,3 X 32MM
Productgroep : B21
15,07 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitwijze | Overig |
---|---|
Montagewijze | Frontmontage |
Type stroom | AC |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Afmetingen glaszekering | 5x20 mm |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 38.5 mm |
Inbouwdiepte | 27.5 mm |
---|---|
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Kleur | Overig |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER