![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637993-WEB-R.jpg)
Scharnier koppeling L200/600
ISPL
LEGRAND
Scharnier koppeling L200/600
Ref. 637993
EAN-nr.
3245066379937
Scharnier koppeling L200/600
Productgroep : 23
13,94 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Hoek(punt)verbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 75-600 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 0-0 mm |
Lengte | 236 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |