Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Schakelkok.weekprog. 1 mod vert - 50Hz - man.

MICROREX LEGRAND

Schakelkok.weekprog. 1 mod vert - 50Hz - man.

Ref. 412783 EAN-nr. 3245064127837

Schakelkok.weekprog. 1 mod vert - 50Hz - man.

Productgroep : 19
91,21 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze DIN-rail
Aantal kanalen 1
Voedingsspanning 230-230 V
Spanningstype voedingsspanning AC
Frequentie voedingsspanning 50-50 Hz
60-minuten programma Nee
24-uurs programma Nee
Weekprogramma Ja
Jaarprogramma Nee
Netsynchronisatie Ja
Kwartsgestuurd Nee
Contactuitvoering Maakcontact
Kortste schakeltijd kanaal 1 120 min
Indeling programmaschijf 1 120 min
Automatische omschakeling zomer/wintertijd Nee
Handbediening Ja
Voorkeuze schakeling Ja
Nom. schakelstroom bij 250V AC 16 A
Potentiaalvrij schakelcontact Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 17.5 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 60 mm
Gebruikstemperatuur -10-55 °C
opslagtemperatuur -10-60 °C
Richting van de stroomtoevoer By the top
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-4 mm²
Type verbinding Cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aangesloten object Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
292534-08.pdf pdf (3.93 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
3D Autocad
412681.dwg dwg (0.11 Mo)
3D Autocad
412783.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-105-V1-EN.pdf pdf (0.97 Mo)