![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412813-LEGRAND-1000.jpg)
Schakelkok.dagprog. 3 mod horiz - 100h - 50/60Hz - man.
MICROREX
LEGRAND
Schakelkok.dagprog. 3 mod horiz - 100h - 50/60Hz - man.
Ref. 412813
EAN-nr.
3245064128131
Schakelkok.dagprog. 3 mod horiz - 100h - 50/60Hz - man.
Productgroep : 19
154,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | DIN-rail |
---|---|
Aantal kanalen | 1 |
Voedingsspanning | 230-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Frequentie voedingsspanning | 50-60 Hz |
Autonomie in uren | 100 |
Gangnauwkeurigheid per dag | 2.5 s |
60-minuten programma | Nee |
24-uurs programma | Ja |
Weekprogramma | Nee |
Jaarprogramma | Nee |
Netsynchronisatie | Nee |
Kwartsgestuurd | Ja |
Contactuitvoering | Wisselcontact |
Kortste schakeltijd kanaal 1 | 30 min |
Indeling programmaschijf 1 | 15 min |
Automatische omschakeling zomer/wintertijd | Nee |
Handbediening | Ja |
Voorkeuze schakeling | Ja |
Nom. schakelstroom bij 250V AC | 16 A |
---|---|
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte in module-eenheden | 3 |
Breedte | 52.5 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 60 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-55 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-4 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Nee |