Schakelklok week/astro 1 kan. BLE 2 mod - digitaal AlphaRex³
ALPHAREX
LEGRAND
Schakelklok week/astro 1 kan. BLE 2 mod - digitaal AlphaRex³
Ref. 412723
EAN-nr.
3414971975521
Schakelklok week/astro 1 kan. BLE 2 mod - digitaal AlphaRex³
Productgroep : 19
290,80 €
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
Montagewijze | DIN-rail |
---|---|
Aantal kanalen | 1 |
Voedingsspanning | 230-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Frequentie voedingsspanning | 50-60 Hz |
Autonomie in jaren | 5 |
Gangnauwkeurigheid per dag | 0.1 s |
Tekstbegeleiding in het display | Ja |
Externe programmering | Ja |
Incl. geheugenkaart | Nee |
60-minuten programma | Nee |
24-uurs programma | Ja |
Weekprogramma | Ja |
Jaarprogramma | Nee |
Vakantieprogramma | Ja |
Impulsprogramma | Nee |
Cyclusprogramma | Ja |
Astroprogramma | Ja |
Toevalsprogramma | Ja |
Bedrijfsurenmeter | Ja |
Netsynchronisatie | Ja |
Kwartsgestuurd | Ja |
Radiogestuurd | Nee |
Radiogestuurd (DCF77) | Nee |
GPS | Nee |
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
Kortste schakeltijd kanaal 1 | 0.01666 min |
Aantal geheugenplaatsen | 56 |
Automatische omschakeling zomer/wintertijd | Nee |
Handbediening | Ja |
Externe drukcontact ingang | Ja |
Voorkeuze schakeling | Ja |
---|---|
Nom. schakelstroom bij 250V AC | 16 A |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Breedte | 35.6 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 60 mm |
Gebruikstemperatuur | -20-55 °C |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
Richting van de stroomtoevoer | By the top |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-4 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 2477N |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 11 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Nee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Multistore |