Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Schakelklok week 2s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod

ALPHAREX LEGRAND

Schakelklok week 2s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod

Ref. 412643 EAN-nr. 3245064126434

Schakelklok week 2s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod

Productgroep : 19
253,50 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze DIN-rail
Aantal kanalen 2
Voedingsspanning 24-24 V
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Frequentie voedingsspanning 50-60 Hz
Autonomie in jaren 5
Gangnauwkeurigheid per dag 0.1 s
Tekstbegeleiding in het display Ja
Externe programmering Ja
Incl. geheugenkaart Nee
60-minuten programma Nee
24-uurs programma Ja
Weekprogramma Ja
Jaarprogramma Ja
Vakantieprogramma Ja
Impulsprogramma Nee
Cyclusprogramma Ja
Astroprogramma Nee
Toevalsprogramma Ja
Bedrijfsurenmeter Ja
Netsynchronisatie Ja
Kwartsgestuurd Ja
Radiogestuurd Nee
Radiogestuurd (DCF77) Nee
GPS Nee
Contactuitvoering Wisselcontact (NO/NC)
Kortste schakeltijd kanaal 1 0.01666 min
Aantal geheugenplaatsen 56
Automatische omschakeling zomer/wintertijd Ja
Handbediening Ja
Externe drukcontact ingang Nee
Voorkeuze schakeling Ja
Nom. schakelstroom bij 250V AC 16 A
Potentiaalvrij schakelcontact Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 2
Breedte 35.6 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 60 mm
Bevat Batterij en/of Accu Ja
IEC-aanduiding (Pack1) CR 2477N
Batterij of Accu (Pack1) Battery (not rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Lithium
Aantal exemplaren Pack 1 1
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 11 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
292556FR-03.pdf pdf (1.2 Mo)
Gebruikers-instructie
292556GB-03.pdf pdf (1.18 Mo)
Gebruikers-instructie
292556NL-04.pdf pdf (1.18 Mo)