![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412633-LEGRAND-1000.jpg)
Schakelklok week 1s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod
ALPHAREX
LEGRAND
Schakelklok week 1s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod
Ref. 412633
EAN-nr.
3245064126335
Schakelklok week 1s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod
Productgroep : 19
203,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | DIN-rail |
---|---|
Aantal kanalen | 1 |
Voedingsspanning | 24-24 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
Frequentie voedingsspanning | 50-60 Hz |
Autonomie in jaren | 5 |
Gangnauwkeurigheid per dag | 0.1 s |
Tekstbegeleiding in het display | Ja |
Externe programmering | Ja |
Incl. geheugenkaart | Nee |
60-minuten programma | Nee |
24-uurs programma | Ja |
Weekprogramma | Ja |
Jaarprogramma | Ja |
Vakantieprogramma | Ja |
Impulsprogramma | Nee |
Cyclusprogramma | Ja |
Astroprogramma | Nee |
Toevalsprogramma | Ja |
Bedrijfsurenmeter | Ja |
Netsynchronisatie | Ja |
---|---|
Kwartsgestuurd | Ja |
Radiogestuurd | Nee |
Radiogestuurd (DCF77) | Nee |
GPS | Nee |
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
Kortste schakeltijd kanaal 1 | 0.01666 min |
Aantal geheugenplaatsen | 56 |
Automatische omschakeling zomer/wintertijd | Ja |
Handbediening | Ja |
Externe drukcontact ingang | Nee |
Voorkeuze schakeling | Ja |
Nom. schakelstroom bij 250V AC | 16 A |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Breedte | 35.6 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 60 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER