Schakelklok MaxiRex - 2 uitg. Opbouw 230V
MAXIREX
LEGRAND
Schakelklok MaxiRex - 2 uitg. Opbouw 230V
Ref. 049682
EAN-nr.
4010957496821
Schakelklok MaxiRex - 2 uitg. Opbouw 230V
Productgroep : 19
327,60 €
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
Montagewijze | Frontmontage 72x72 |
---|---|
Aantal kanalen | 2 |
Voedingsspanning | 230-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Frequentie voedingsspanning | 50-60 Hz |
Autonomie in jaren | 6 |
Gangnauwkeurigheid per dag | 1 s |
Tekstbegeleiding in het display | Nee |
Externe programmering | Nee |
Incl. geheugenkaart | Nee |
60-minuten programma | Nee |
24-uurs programma | Ja |
Weekprogramma | Ja |
Jaarprogramma | Nee |
Vakantieprogramma | Nee |
Impulsprogramma | Nee |
Cyclusprogramma | Nee |
Astroprogramma | Nee |
Toevalsprogramma | Nee |
Bedrijfsurenmeter | Nee |
Netsynchronisatie | Nee |
Kwartsgestuurd | Ja |
Radiogestuurd | Nee |
Radiogestuurd (DCF77) | Nee |
GPS | Nee |
---|---|
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
Kortste schakeltijd kanaal 1 | 1 min |
Kortste schakeltijd kanaal 2 | 1 min |
Aantal geheugenplaatsen | 28 |
Automatische omschakeling zomer/wintertijd | Ja |
Handbediening | Ja |
Externe drukcontact ingang | Nee |
Voorkeuze schakeling | Ja |
Nom. schakelstroom bij 250V AC | 8 A |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 44 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 2354 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 5.9 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER