![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-412733-WEB-F.jpg)
Schakelklok jaar 1 kan. - BLE zonder display - AlphaRex³
ALPHAREX
LEGRAND
Schakelklok jaar 1 kan. - BLE zonder display - AlphaRex³
Ref. 412733
EAN-nr.
3414972237239
Schakelklok jaar 1 kan. - BLE zonder display - AlphaRex³
Productgroep : 19
392,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | DIN-rail |
---|---|
Aantal kanalen | 1 |
Voedingsspanning | 230-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Frequentie voedingsspanning | 50-60 Hz |
Autonomie in jaren | 5 |
Gangnauwkeurigheid per dag | 0.1 s |
Tekstbegeleiding in het display | Nee |
Externe programmering | Ja |
Incl. geheugenkaart | Nee |
60-minuten programma | Nee |
24-uurs programma | Ja |
Weekprogramma | Ja |
Jaarprogramma | Ja |
Vakantieprogramma | Nee |
Impulsprogramma | Nee |
Cyclusprogramma | Nee |
Astroprogramma | Ja |
Toevalsprogramma | Ja |
Bedrijfsurenmeter | Nee |
Netsynchronisatie | Ja |
Kwartsgestuurd | Ja |
Radiogestuurd | Nee |
Radiogestuurd (DCF77) | Nee |
GPS | Nee |
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
Aantal contacten | 1 |
Kortste schakeltijd kanaal 1 | 1 min |
Aantal geheugenplaatsen | 84 |
Automatische omschakeling zomer/wintertijd | Ja |
Handbediening | Ja |
Externe drukcontact ingang | Nee |
---|---|
Voorkeuze schakeling | Ja |
Nom. schakelstroom bij 250V AC | 16 A |
Max. schakelvermogen LED | 1000 W |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Breedte | 17.5 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 60 mm |
Gebruikstemperatuur | -20-55 °C |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 4-4 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Bluetooth |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Energy and lighting management |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER