Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Schakelklok 7d. 1 uitgang Digitaal 250 V - 16 A - 1 mod

MICROREX LEGRAND

Schakelklok 7d. 1 uitgang Digitaal 250 V - 16 A - 1 mod

Ref. 003710 EAN-nr. 3414970955814

Schakelklok 7d. 1 uitgang Digitaal 250 V - 16 A - 1 mod

Productgroep : 19
142,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze DIN-rail
Aantal kanalen 1
Voedingsspanning 230-230 V
Spanningstype voedingsspanning AC
Frequentie voedingsspanning 50-60 Hz
Autonomie in uren 26280
Autonomie in jaren 3
Gangnauwkeurigheid per dag 1 s
Tekstbegeleiding in het display Ja
60-minuten programma Nee
24-uurs programma Ja
Weekprogramma Ja
Jaarprogramma Nee
Vakantieprogramma Nee
Impulsprogramma Nee
Cyclusprogramma Nee
Astroprogramma Nee
Toevalsprogramma Nee
Bedrijfsurenmeter Nee
Netsynchronisatie Nee
Kwartsgestuurd Ja
Radiogestuurd Nee
Contactuitvoering Maakcontact (NO)
Kortste schakeltijd kanaal 1 1 min
Aantal geheugenplaatsen 28
Automatische omschakeling zomer/wintertijd Ja
Handbediening Ja
Externe drukcontact ingang Nee
Voorkeuze schakeling Ja
Nom. schakelstroom bij 250V AC 16 A
Potentiaalvrij schakelcontact Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 1
Breedte 17.8 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 54.1 mm
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
290922-02.pdf pdf (3.67 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
003710.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document
Overeenkomst
VDE-40044959 (0.37 Mo)