![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049754-LEGRAND-1000.jpg)
Schakelklok 24u. 1 uitgang Analoog 230V in opbouw
MAXIREX
LEGRAND
Schakelklok 24u. 1 uitgang Analoog 230V in opbouw
Ref. 049754
EAN-nr.
4010957497545
Schakelklok 24u. 1 uitgang Analoog 230V in opbouw
Productgroep : 19
170,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Frontmontage 72x72 |
---|---|
Aantal kanalen | 1 |
Voedingsspanning | 230-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Frequentie voedingsspanning | 50-60 Hz |
Autonomie in uren | 100 |
Gangnauwkeurigheid per dag | 2.5 s |
60-minuten programma | Nee |
24-uurs programma | Ja |
Weekprogramma | Nee |
Jaarprogramma | Nee |
Netsynchronisatie | Nee |
Kwartsgestuurd | Ja |
Contactuitvoering | Wisselcontact |
---|---|
Kortste schakeltijd kanaal 1 | 30 min |
Indeling programmaschijf 1 | 10 min |
Automatische omschakeling zomer/wintertijd | Nee |
Handbediening | Ja |
Voorkeuze schakeling | Ja |
Nom. schakelstroom bij 250V AC | 16 A |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 44 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER