-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Kwaliteitsklasse
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/L4054M2-BTICINO-1000.jpg)
LL-axiaal kruissch. 16AX 250V 2 mod schroefkl. antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/NT4054M2-BTICINO-1000.jpg)
LL-axiaal kruissch. 16AX 250V 2 mod schroefkl. tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/L4054-BTICINO-1000.jpg)
LL-axiaal kruissch. 16AX 250V 1 mod schroefkl. antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/NT4054-BTICINO-1000.jpg)
LL-axiaal kruissch. 16AX 250V 1 mod schroefkl. tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/N4054M2-BTICINO-1000.jpg)
LL-axiaal kruissch. 16AX 250V 2 mod steekkl. wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/N4054-BTICINO-1000.jpg)
LL-axiaal kruissch. 16AX 250V 1 mod steekkl. wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-L4053M2AN-WEB-F.jpg)
LL - wisselsch axiaal 10A 2 modules - antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-NT4053M2AN-WEB-F.jpg)
LL - wisselsch axiaal 10A 2 modules - tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-L4053AN-WEB-F.jpg)
LL - wisselsch axiaal 10A 1 module - antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-NT4053AN-WEB-R.jpg)
LL - wisselsch axiaal 10A 1 module - tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-L4051M2AN-WEB-F.jpg)
LL - enkelp schak axiaal 10A 2 modules - antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-NT4051M2AN-WEB-F.jpg)
LL - enkelp schak axiaal 10A 2 modules - tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-L4051AN-WEB-R.jpg)
LL - enkelp schak axiaal 10A 1 module - antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-NT4051AN-WEB-R.jpg)
LL - enkelp schak axiaal 10A 1 module - tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-N4053M2AN-WEB-F.jpg)
LL - wisselsch axiaal 10A 2 modules - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-N4053AN-WEB-R.jpg)
LL - wisselsch axiaal 10A 1 module - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-N4051M2AN-WEB-F.jpg)
LL - enkelp schak axiaal 10A 2 modules - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-N4051AN-WEB-R.jpg)
LL - enkelp schak axiaal 10A 1 module - wit
Exclusief BTW