FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HD4004M2-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HD4004M2
AXOLUTE - KRUISSCHAK.16A/WIT . 2 MODULES / WIT
31,85 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HS4004_2-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4004/2
AXOLUTE - KRUISSCHAK, 16A 2 MODULES/ DONKER
31,85 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HC4004_2-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4004/2
AXOLUTE - KRUISSCHAK 16A 2 MODULES/ LICHT
31,85 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HC4004-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4004
AXOLUTE - KRUISSCHAK.16A/LICHT .
28,76 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HD4004-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HD4004
AXOLUTE - KRUISSCHAK.16A WIT
28,76 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HS4004-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4004
AXOLUTE-KRUISSCHAK.16A/ DONKER .
28,76 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen