Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Schakelaar DMX³-I 4P 2000A vaste versie

DMX3-I LEGRAND

Schakelaar DMX³-I 4P 2000A vaste versie

Ref. 028695 EAN-nr. 3245060286958

Schakelaar DMX³-I 4P 2000A vaste versie

Productgroep : 84
10 433,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning) 230-690 V
Nom. continustroom Iu 2000 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 2000 A
Toegelaten korte-duur stroom Icw 65 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 800 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 65 kA
Aantal polen 4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 4
Aantal hulpcontacten als maakcontact 4
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 4
Motoraandrijving optioneel Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Ja
Uitschakelspoel optioneel Ja
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Geschikt voor verdelerinbouw Ja
Geschikt voor tussenbouw Nee
Kleur bedieningselement Grijs
Uitvoering van het bedieningselement Druktoets
Vergrendelbaar Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP30

Documentatie

7 documenten
Technische gids
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Technische fiche
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Werkplaats handboek
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Gebruikers-instructie
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Technische fiche
F01800FR02_DMX3_2500.pdf pdf (5.49 Mo)
Werkplaats handboek
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Technische gids
1 document
3D Autocad
028696.dwg dwg (0.19 Mo)
1 document
Overeenkomst
OC / CB-60529 (1.17 Mo)