![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028683-WEB-R.jpg)
Schakelaar DMX³-I 3P 1250A vaste versie
DMX3-I
LEGRAND
Schakelaar DMX³-I 3P 1250A vaste versie
Ref. 028683
EAN-nr.
3245060286835
Schakelaar DMX³-I 3P 1250A vaste versie
Productgroep : 84
5 185,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 230-690 V |
Nom. continustroom Iu | 1250 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 1250 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 65 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 500 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 65 kA |
Aantal polen | 3 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 4 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 4 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 4 |
---|---|
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Ja |
Uitschakelspoel optioneel | Ja |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Grijs |
Uitvoering van het bedieningselement | Druktoets |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP30 |
Documentatie
8 documenten
Technische gids
Technische fiche
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Werkplaats handboek
Technische gids
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-60529
(1.17 Mo)
SELECTEER