SCHAKELAAR 4 POSITIES VOOR VENTILATOR 3 SNELH LIGHT
LIVINGLIGHT
BTICINO
SCHAKELAAR 4 POSITIES VOOR VENTILATOR 3 SNELH LIGHT
Ref. N4016
EAN-nr.
8012199708560
SCHAKELAAR 4 POSITIES VOOR VENTILATOR 3 SNELH LIGHT
Productgroep : B21
27,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Bedieningswijze | Draaiknop |
Type schakeling | Schakeling 0 - 1 - 2 - 3 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Nom. (meet)stroom | 3 A |
Nom. spanning | 250 V |
---|---|
Bevestigingswijze | Klauwbevestiging |
Min. diepte van de inbouwdoos | 47 mm |
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 48 mm |
Inbouwdiepte | 37 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Met contactdoos | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER