FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Drukvlakschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664518-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664518
Niloé tweep. schak. verlicht 20AX 250V wit met spankl.
16,65 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-664618-WEB-R.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664618
Niloé tweep. schak. verlicht 20AX 250V crème met spankl.
16,65 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664782
Niloé wisselsch 2P 20AX schroefbevestiging - wit
12,24 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-664517-WEB-R.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664517
Niloé tweep. schak. 20AX 250V wit met spankl.
11,01 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-664617-WEB-R.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664617
Niloé tweep. schak. 20AX 250V crème met spankl.
11,01 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen