SCF 200/GS CENTRALE OPHANGING FAS
CABLOFIL
LEGRAND
SCF 200/GS CENTRALE OPHANGING FAS
Ref. CM586200
EAN-nr.
3599075862004
SCF 200/GS CENTRALE OPHANGING FAS
Productgroep : V11
28,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 194 mm |
---|---|
Breedte | 61 mm |
Hoogte | 26.3 mm |
Diameter | 0 mm |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
Uitvoering | Plafondbeugel |
Draaglast | 2000 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Zink |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER