SAS/ZnNi OPHANGBEUGEL
CABLOFIL
LEGRAND
SAS/ZnNi OPHANGBEUGEL
Ref. CM586037
EAN-nr.
3599075860376
SAS/ZnNi OPHANGBEUGEL
Productgroep : V11
9,63 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 140 mm |
---|---|
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 9.5 mm |
Diameter | 0 mm |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
Uitvoering | Oplegprofiel |
Draaglast | 600 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt zink-nikkel |
Kleur | Zink |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
PEP
PEP
SELECTEER