Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Sarlam - Led linolite S19

SARLAM LEGRAND

Sarlam - Led linolite S19

Ref. SL289898 EAN-nr. 3292290507360

Sarlam - Led linolite S19

Productgroep : 56
23,38 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. spanning 220-240 V
Nom. stroom 35-35 mA
Lampvermogen 7-7 W
Spanningstype AC
Lichtstroom 600-600 lm
Kleurweergave-index 80-89
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Uitvoering glas/afdekking Opaal
Voet S19
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 2700-2700 K
Stralingshoek 300-300 °
Diameter 38 mm
Lengte 310 mm
Beschermingsgraad (IP) Overig
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 7 kWh
Gemiddelde nom. levensduur 20000 h
Met afstandsbediening Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina