Sanitair oproepblok ingebouwde LED verklikker
MOSAIC
LEGRAND
Sanitair oproepblok ingebouwde LED verklikker
Ref. 076664L
EAN-nr.
3414971598652
Sanitair oproepblok ingebouwde LED verklikker
Productgroep : L91
53,22 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Soort elektrische toebehoren | Overig |
---|---|
Soort mechanische toebehoren | Overig |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 82 mm |
Diepte | 50 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | DC |
---|---|
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 0.2-2.5 mm² |
Met signaallamp | Ja |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Adresseerbaar | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER