Samenst lastschakelaar Extra pool n 80A
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Samenst lastschakelaar Extra pool n 80A
Ref. 022216
EAN-nr.
3245060222161
Samenst lastschakelaar Extra pool n 80A
Productgroep : 62
47,71 €
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
Apparaatmontage | Overig |
---|---|
Functie | Overig |
Breedte in module-eenheden | 26.8 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
---|---|
Nom. (meet)schakelstroom | 80 A |
Nom. (meet)spanning | 690 V |
Spanningstype | AC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 80 A |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_719185
(0.66 Mo)
Overeenkomst
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Overeenkomst
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
SELECTEER