Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Samenst lastschakelaar Extra pool f 50A

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Samenst lastschakelaar Extra pool f 50A

Ref. 022204 EAN-nr. 3245060222048

Samenst lastschakelaar Extra pool f 50A

Productgroep : 62
27,53 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Apparaatmontage Overig
Functie Overig
Breedte in module-eenheden 17.9
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal foutsignaalschakelaars 0
Nom. (meet)schakelstroom 50 A
Nom. (meet)spanning 690 V
Spanningstype AC
Met autotest voor aardlekfunctie Nee
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat 50 A

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00262FR-02.pdf pdf (0.38 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-679918 (0.82 Mo)