![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022202-LEGRAND-1000.jpg)
Samenst lastschakelaar Extra pool f 25A
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Samenst lastschakelaar Extra pool f 25A
Ref. 022202
EAN-nr.
3245060222024
Samenst lastschakelaar Extra pool f 25A
Productgroep : 62
24,89 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Overig |
---|---|
Functie | Overig |
Breedte in module-eenheden | 14.5 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
---|---|
Nom. (meet)schakelstroom | 25 A |
Nom. (meet)spanning | 690 V |
Spanningstype | AC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 25 A |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Overeenkomst
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-679918
(0.82 Mo)
SELECTEER