Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Samenst lastschakelaar Blok 3P 80A

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Samenst lastschakelaar Blok 3P 80A

Ref. 022170 EAN-nr. 3245060221706

Samenst lastschakelaar Blok 3P 80A

Productgroep : 62
131,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning) 690-690 V
Nom. continustroom Iu 80 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 80 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 22 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw 1.5 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 30 kW
Schakelvermogen bij 400 V 32 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 10 kA
Aantal polen 3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitschakelspoel optioneel Nee
Geschikt voor bodemmontage Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats Ja
Geschikt voor frontmontage centraal Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP40

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00262FR-02.pdf pdf (0.38 Mo)
Gebruikers-instructie
096889000-01.pdf pdf (0.52 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-679918 (0.82 Mo)