![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022150-LEGRAND-1000.jpg)
Samenst lastschakelaar Blok 3P 63A
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Samenst lastschakelaar Blok 3P 63A
Ref. 022150
EAN-nr.
3245060221508
Samenst lastschakelaar Blok 3P 63A
Productgroep : 62
86,79 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
---|---|
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 690-690 V |
Nom. continustroom Iu | 63 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 63 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 18.5 kW |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 0.76 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 22 kW |
Schakelvermogen bij 400 V | 25.2 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 10 kA |
Aantal polen | 3 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
---|---|
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
Geschikt voor frontmontage centraal | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Overeenkomst
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-679918
(0.82 Mo)
SELECTEER