Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Samenst. kast 2000X1600X600 -2 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035

ALTIS LEGRAND

Samenst. kast 2000X1600X600 -2 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035

Ref. 047257 EAN-nr. 3245060472573

Samenst. kast 2000X1600X600 -2 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035

Productgroep : 85
2 723,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 1599 mm
Hoogte 2025 mm
Diepte 613 mm
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Met montageplaat Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Ja
Geschikt voor wandinbouw Nee
Mastbevestiging Nee
Aantal deuren 2
Met zichtdeur Nee
Met ventilatiedeur/-dak Nee
Met rugzijdige deur Nee
Aantal sloten 1
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Hellend dak Nee
EMC-uitvoering Nee
Slagvastheid IK10
Beschermingsgraad (IP) IP55
Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Documentatie

7 documenten
Lastenboek
CD_LG_Altis_FR_2008.doc doc (0.06 Mo)
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
LE08321AA-00.pdf pdf (5.49 Mo)
Technische fiche
F00710EN-08.pdf pdf (4.45 Mo)
Technische fiche
F00710FR-08.pdf pdf (4.47 Mo)
Technische gids
6 documenten