Samenst. kast 2000X1000X400 -2 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
ALTIS
LEGRAND
Samenst. kast 2000X1000X400 -2 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Ref. 047212
EAN-nr.
3245060472122
Samenst. kast 2000X1000X400 -2 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Productgroep : 85
1 836,00 €
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
Breedte | 999 mm |
---|---|
Hoogte | 2025 mm |
Diepte | 413 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met montageplaat | Nee |
Montageplaat diepteverstelbaar | Ja |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
Aantal deuren | 2 |
---|---|
Met zichtdeur | Nee |
Met ventilatiedeur/-dak | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Aantal sloten | 1 |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Slagvastheid | IK10 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
SELECTEER