Samenst. kast 1800X600X600 - 1 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
ALTIS
LEGRAND
Samenst. kast 1800X600X600 - 1 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Ref. 047247
EAN-nr.
3245060472474
Samenst. kast 1800X600X600 - 1 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Productgroep : 85
1 364,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 599 mm |
---|---|
Hoogte | 1825 mm |
Diepte | 613 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met montageplaat | Nee |
Montageplaat diepteverstelbaar | Ja |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Met zichtdeur | Nee |
Met ventilatiedeur/-dak | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Aantal sloten | 1 |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Slagvastheid | IK10 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
SELECTEER