Rooster voor snoergeleiding 1560 x 100 x 150 mm - br 800mm
LCS3
LEGRAND
Rooster voor snoergeleiding 1560 x 100 x 150 mm - br 800mm
Ref. 033135
EAN-nr.
3245060331351
Rooster voor snoergeleiding 1560 x 100 x 150 mm - br 800mm
Productgroep : 40
335,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Kabelopvangprofiel |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Geschikt voor 19 inch montage | Nee |
Hoogte | 1562 mm |
Breedte | 100 mm |
Lengte | 155 mm |
Aantal hoogte-eenheden | 35 |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Diepte | 155 mm |
Voorzien van een deur of deksel | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER