Rolzuil Snap-on 45mm prefab 2 comp. L=0.68m wit + 4m kabel
SNAPON MINI
LEGRAND
Rolzuil Snap-on 45mm prefab 2 comp. L=0.68m wit + 4m kabel
Ref. 653029
EAN-nr.
3414971194823
Rolzuil Snap-on 45mm prefab 2 comp. L=0.68m wit + 4m kabel
Productgroep : 26
1 849,00 €
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
Vorm zuil | Ovaal |
---|---|
Uitvoering | Dubbelzijdig |
Voorbedraad | Ja |
Verstelbaar | Nee |
Hoogtenivellering | 0 mm |
Zuilhoogte | 680-680 mm |
Aantal inzetbare deksels | 2 |
Breedte deksel | 45 mm |
Bevestigingswijze | Standaard (voet) |
Verplaatsbaar | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Vloermontage | Nee |
Kabelinvoer | Onder |
Doorlopend profiel | Ja |
Materiaal aansluitzuil | Aluminium |
---|---|
Kwaliteitsklasse aansluitzuil | Overig |
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming zuil | Overig |
Kleur zuil | Wit |
RAL-nummer zuil | 9003 |
Dekselmateriaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse deksel | Polyvinylchloride (PVC) |
Dekselmateriaal halogeenvrij | Nee |
Oppervlakte deksel | Geen (onbehandeld) |
Kleur deksel | Wit |
RAL-nummer deksel | 9003 |
Aantal scheidingswanden | 1 |
Nuttige doorsnede | 2940 mm² |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER