Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

RJ45 cat6A UTP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic rood

MOSAIC LEGRAND

RJ45 cat6A UTP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic rood

Ref. 076590 EAN-nr. 3245060765903

RJ45 cat6A UTP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic rood

Productgroep : 14
42,72 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Wandgootinbouw Ja
Vloerdoos/vloermontage Ja
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Connectortype RJ45 8(8)
Incl. connectoren Ja
Geschikt voor aantal connectoren 1
Categorie 6A (IEC)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Aansluitwijze Insnij/IDC
Bussen afgeschermd Nee
Separate aardingsaansluiting Nee
Met tekstveld Ja
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Geen
Uitvoerrichting Recht
Met stofbescherming Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleurcodering Ja
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 33.7 mm
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Inbouwdiepte 25.2 mm
Slagvastheid IK03
Gebruikstemperatuur -40-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Buisdiameter voor product voor opbouw 0-0 mm
Max. diameter ingang kabels 9 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing
Hartafstand verticale bevestiging 0-0 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 0-0 mm
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

1 document
Technische fiche
F01436EN-02.pdf pdf (2.27 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
PEP
LGRP-01330-V02.01-FR.pdf pdf (0.81 Mo)
PEP
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)
PEP
LGRP-00420-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst