![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079268_pw_172782.jpg)
RJ45 cat 6A UTP 2 mod Alu LCS² Mosaic alu kleur
MOSAIC
LEGRAND
RJ45 cat 6A UTP 2 mod Alu LCS² Mosaic alu kleur
Ref. 079474
EAN-nr.
3245060794743
RJ45 cat 6A UTP 2 mod Alu LCS² Mosaic alu kleur
Productgroep : 14
25,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Ja |
Vloerdoos/vloermontage | Ja |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 6A (IEC) |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer | 0 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 33.7 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Inbouwdiepte | 25.2 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 0-0 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
PEP
PEP
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
SELECTEER